Protocolli di comunicazione - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

I regolatori serie CV comunicano utilizzando diversi protocolli di comunicazione a seconda del modello e della configurazione. I regolatori CVE comunicano utilizzando i protocolli di comunicazione BACnet® Secure Connect (BACnet/SC) o BACnet/IP. I regolatori CVM comunicano utilizzando i protocolli di comunicazione BACnet MS/TP, N2 o wireless, con l'aggiunta dei router bus di campo wireless ZFR183x Pro. I regolatori di apparati in modalità di comunicazione BACnet/SC, BACnet/IP o BACnet MS/TP sono dispositivi conformi alla rete BACnet. Il protocollo BACnet è uno standard per il controllo degli edifici di ANSI, ASHRAE e dell'International Standards Organization (ISO).

I regolatori che funzionano in modalità N2 possono essere utilizzati per la manutenzione o la modernizzazione di siti dotati di regolatori Johnson Controls® legacy. Per informazioni utili sulle operazioni di installazione e commissioning, o per suggerimenti sulla sostituzione efficiente e sicura dei dispositivi, vedere Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) e la documentazione specifica del regolatore. Per informazioni sulla mappatura degli oggetti N2 nei regolatori con protocolli di comunicazione commutabili, fare riferimento al capitolo N2 Compatibility Options del documento Controller Tool Help (LIT-12011147).

Per configurare i regolatori CVM per la comunicazione con il protocollo N2, vedere Configurazione delle comunicazioni N2 (solo modelli CVM). Per configurare i regolatori CVM per l'uso del protocollo di comunicazione wireless, consultare Configurazione delle comunicazioni wireless (solo modelli CVM).