Conformità alle emissioni del Nord America - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Conformità alle emissioni del Nord America

Il presente apparato è stato collaudato ed è risultato conforme alle limitazioni imposte ai dispositivi digitali di classe A così come definite nella Parte 15 delle normative FCC. Tali limitazioni sono state studiate per garantire una ragionevole protezione contro le interferenze pericolose durante l'utilizzo del presente apparato in ambienti commerciali. L'apparato genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in base al manuale delle istruzioni, può interferire in modo dannoso con le comunicazioni radio. Il funzionamento di questo apparato in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso gli utenti sono tenuti a correggere l'interferenza a proprie spese.

Canada

Questo apparecchio digitale di Classe (A) soddisfa tutti i requisiti delle normative canadesi sugli apparati che causano interferenze.

Cet appareil numérique de la Classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.