I regolatori serie CV sono progettati per applicazioni su cassetta a volume d'aria variabile (VAV). I regolatori serie CV comprendono 14 applicazioni standard precaricate che permettono di controllare apparati a cassetta VAV standard con una sequenza di funzionamento collaudata ed energeticamente efficiente, senza bisogno di alcuna programmazione. Per informazioni sulla configurazione di un regolatore serie CV per l'uso di un'applicazione precaricata, vedere Impostazione di un'applicazione precaricata. Questi regolatori sono anche completamente programmabili con l'uso dello strumento di configurazione CCT (Controller Configuration Tool), che permette di creare con flessibilità sequenze di controllo personalizzate.
I regolatori serie CV sono dotati di un attuatore di smorzamento integrato, di un sensore digitale con trasmettitore di pressione differenziale (DPT) e di un microprocessore a 32 bit. I modelli CVM03050-0P e CVM03050-0P sono dotati di un potenziometro integrato per rilevare la posizione effettiva della serranda della cassetta VAV. Per informazioni sulla configurazione delle applicazioni con feedback dell'attuatore integrato, consultare il documento M4-CV Actuator Feedback Application Note (LIT-12013631).
I regolatori CV includono un orologio in tempo reale integrato, che consente ai regolatori di monitorare e gestire pianificazioni, calendari e trend e di operare per lunghi periodi di tempo come regolatori autonomi quando sono disconnessi dalla rete del sistema Metasys . Questi regolatori possono essere collegati facilmente ai sensori di rete cablati e wireless per il rilevamento della temperatura dell'aria di scarico e della zona. Le dimensioni compatte facilitano l'installazione rapida sul campo e l'uso efficiente dello spazio senza compromettere le prestazioni di controllo.