La seguente tabella fornisce i codici prodotto e la descrizione degli accessori serie CV.
|
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|
| Moduli di espansione serie XPM | Per l'elenco completo dei moduli di espansione serie XPM disponibili, vedere Metasys CGx, CVx Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) . |
|
Regolatori serie IOM |
Vedere Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) per un elenco completo dei regolatori serie IOM disponibili. |
| TL-CCT-0 |
Licenza che abilita il software Metasys Controller Configuration Tool (CCT) per un singolo utente |
| MS-FCP-0 |
Licenza che abilita i file del pacchetto firmware dei regolatori di apparati Metasys richiesti per CCT |
|
Gateway del portale di accesso mobile (MAP) |
Fare riferimento a Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) per identificare il prodotto appropriato per la propria regione. |
|
M4-DLK0350-0 |
Display del regolatore locale, display a colori da 3,5 pollici (89 mm) con tastiera di navigazione |
| MS-DIS1710-0 | Display del regolatore locale, display monocromatico da 3,0 pollici (76 mm) con tastiera di navigazione |
| NS-ATV7003-0 | Strumento portatile di bilanciamento VAV |
|
Sensori di rete serie NS |
Fare riferimento al documento NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) per le descrizioni degli specifici modelli di sensori. |
|
AS-CBLTSTAT-0 |
Adattatore cavo per il collegamento a sensori serie TE-6700 a 8 pin |
| NS-WALLPLATE-0 | Piastra da parete del sensore di rete |
|
Sensori ambiente wireless serie WRZ |
Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori. |
| WRZ-7860-0 |
Ricevitore per sistemi di rilevamento ambiente wireless one-to-one - funziona con i sensori ambiente della serie WRZ. Fare riferimento al documento WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) per un elenco dei prodotti disponibili. |
| WRZ-SST-120 |
Strumento per il rilevamento del sistema wireless (per l'uso con sistemi 10mW WRZ e WRZ-7860 di potenza inferiore) Per la guida di utilizzo, fare riferimento al documento WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55). |
| ZFR-HPSST-0 |
Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10 mW). Consultare il documento ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (cod. articolo 24-11461-00012) per istruzioni relative all'utilizzo. |
|
Sistema di bus di campo wireless WRG1830/ZFR183x Pro |
Per ulteriori informazioni sui prodotti necessari per le installazioni di bus di campo wireless e per un elenco dei prodotti disponibili, consultare il documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
| ZFR-USBHA-0 |
Il dongle USB ZFR fornisce una connessione wireless tramite CCT per consentire il commissioning wireless dei regolatori CGM e CVM compatibili con la modalità wireless. Consente inoltre l'utilizzo dello ZFR Checkout Tool (ZCT) nel CCT. Nota: ZFR-USBHA-0 non è compatibile con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: lo ZFR-USBHA-0 sostituisce il dongle USB ZFR DAUBI_2400 OEM IA. Per ulteriori informazioni sul dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, fare riferimento al documento ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o al documento WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
|
Y64T15-0 |
Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 92 VA, montaggio su piedino, 72,2 cm (30") di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2 |
|
Y65A13-0 |
Trasformatore, 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AS), 20,32 cm (8"), di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2 |
|
Y65T31-0 |
Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AR+), 20,32 cm (8") di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2 |
|
Y65T42-0 |
Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su hub (Y65SP+), 20,32 cm (8") di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2 |
| ACC-TBKPWFCSA-0 | Kit morsettiera di ricambio per alimentazione, bus FC e bus SA per prodotti SNC, CGM, CGE, CVM, CVE e XPM. I kit includono 5 morsettiere per ciascun tipo. 15 morsettiere in totale. |
| ACC-TBKINOUT-0 | Kit morsettiera di ricambio per morsettiere di ingresso e uscita per prodotti SNC, CGM, CGE, CVM, CVE e XPM. Il kit include 5 morsettiere per tipo con ingressi e uscite a 2, 3 e 4 posizioni. 30 morsettiere in totale. |
| MS-FIT100-0 |
Il Field Inspection Tool (FIT) è un dispositivo palmare portatile con un'interfaccia utente, utilizzato per testare e diagnosticare il bus di comunicazione RS-485 con protocollo BACnet MS/TP che collega i regolatori di supervisione e i regolatori di apparati alle interfacce dei punti di campo. Il FIT può essere utilizzato per verificare il cablaggio del bus RS-485 MS/TP e per verificare la corretta comunicazione dei regolatori di supervisione e dei regolatori di apparati collegati al bus. Il FIT può essere utilizzato sia sui bus FC sia sui bus SA. |
|
TL-BRTRP-0 |
Router da BACnet/IP a MS/TP portatile |
|
M4- CVACT-0R |
Kit di sostituzione del gruppo attuatore per l'uso con i regolatori della serie M4- CV |