Accessori - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

La seguente tabella fornisce i codici prodotto e la descrizione degli accessori serie CV.

Tabella 1. Regolatore accessori serie CV (da ordinare separatamente)

Codice prodotto

Descrizione

Moduli di espansione serie XPM Per l'elenco completo dei moduli di espansione serie XPM disponibili, vedere Metasys CGx, CVx Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) .

Regolatori serie IOM

Vedere Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) per un elenco completo dei regolatori serie IOM disponibili.

TL-CCT-0

Licenza che abilita il software Metasys Controller Configuration Tool (CCT) per un singolo utente

MS-FCP-0

Licenza che abilita i file del pacchetto firmware dei regolatori di apparati Metasys richiesti per CCT

Gateway del portale di accesso mobile (MAP)

Fare riferimento a Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) per identificare il prodotto appropriato per la propria regione.

M4-DLK0350-0

Display del regolatore locale, display a colori da 3,5 pollici (89 mm) con tastiera di navigazione

MS-DIS1710-0 Display del regolatore locale, display monocromatico da 3,0 pollici (76 mm) con tastiera di navigazione
NS-ATV7003-0 Strumento portatile di bilanciamento VAV

Sensori di rete serie NS

Fare riferimento al documento NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) per le descrizioni degli specifici modelli di sensori.

AS-CBLTSTAT-0

Adattatore cavo per il collegamento a sensori serie TE-6700 a 8 pin

NS-WALLPLATE-0 Piastra da parete del sensore di rete

Sensori ambiente wireless serie WRZ

Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori.

WRZ-7860-0

Ricevitore per sistemi di rilevamento ambiente wireless one-to-one - funziona con i sensori ambiente della serie WRZ. Fare riferimento al documento WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) per un elenco dei prodotti disponibili.

WRZ-SST-120

Strumento per il rilevamento del sistema wireless (per l'uso con sistemi 10mW WRZ e WRZ-7860 di potenza inferiore)

Per la guida di utilizzo, fare riferimento al documento WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0

Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10 mW). Consultare il documento ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (cod. articolo 24-11461-00012) per istruzioni relative all'utilizzo.

Sistema di bus di campo wireless WRG1830/ZFR183x Pro

Per ulteriori informazioni sui prodotti necessari per le installazioni di bus di campo wireless e per un elenco dei prodotti disponibili, consultare il documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

Il dongle USB ZFR fornisce una connessione wireless tramite CCT per consentire il commissioning wireless dei regolatori CGM e CVM compatibili con la modalità wireless. Consente inoltre l'utilizzo dello ZFR Checkout Tool (ZCT) nel CCT.

Nota: ZFR-USBHA-0 non è compatibile con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: lo ZFR-USBHA-0 sostituisce il dongle USB ZFR DAUBI_2400 OEM IA. Per ulteriori informazioni sul dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, fare riferimento al documento ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o al documento WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 92 VA, montaggio su piedino, 72,2 cm (30") di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2

Y65A13-0

Trasformatore, 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AS), 20,32 cm (8"), di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2

Y65T31-0

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AR+), 20,32 cm (8") di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2

Y65T42-0

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su hub (Y65SP+), 20,32 cm (8") di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2

ACC-TBKPWFCSA-0 Kit morsettiera di ricambio per alimentazione, bus FC e bus SA per prodotti SNC, CGM, CGE, CVM, CVE e XPM. I kit includono 5 morsettiere per ciascun tipo. 15 morsettiere in totale.
ACC-TBKINOUT-0 Kit morsettiera di ricambio per morsettiere di ingresso e uscita per prodotti SNC, CGM, CGE, CVM, CVE e XPM. Il kit include 5 morsettiere per tipo con ingressi e uscite a 2, 3 e 4 posizioni. 30 morsettiere in totale.
MS-FIT100-0

Il Field Inspection Tool (FIT) è un dispositivo palmare portatile con un'interfaccia utente, utilizzato per testare e diagnosticare il bus di comunicazione RS-485 con protocollo BACnet MS/TP che collega i regolatori di supervisione e i regolatori di apparati alle interfacce dei punti di campo.

Il FIT può essere utilizzato per verificare il cablaggio del bus RS-485 MS/TP e per verificare la corretta comunicazione dei regolatori di supervisione e dei regolatori di apparati collegati al bus. Il FIT può essere utilizzato sia sui bus FC sia sui bus SA.

TL-BRTRP-0

Router da BACnet/IP a MS/TP portatile

M4- CVACT-0R

Kit di sostituzione del gruppo attuatore per l'uso con i regolatori della serie M4- CV