Specifiche tecniche della serie CG - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tabella 1. Specifiche tecniche per i regolatori serie CG
Specifiche Descrizione

Alimentazione

24 VAC (nominale, 20 VAC minima/30 VAC massima), 50/60 Hz, classe di alimentazione 2 (Nord America), sicurezza a bassissima tensione (SELV) (Europa)

Consumo elettrico

M4 - Modelli CGM: Massimo 14 VA

M4 - Modelli CGE: Massimo 15 VA
Nota: La funzione USB non è attualmente supportata.

Alimentazione

I terminali di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA.

M4 -CGM09090, M4 - CGE09090:

Due morsetti fonti di alimentazione da +15 VDC situati nei morsetti Universal IN per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili)

M4 -CGM04060, M4 -CGE04060:

Un morsetto fonte di alimentazione da + 15VDC situato nei morsetti Universal IN - per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili)

Condizioni ambientali

In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F); da 10 a 90% RH senza condensa

Stoccaggio: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F); da 5 a 95% RH senza condensa

Controllori di rete supportati

M4 - Modelli CGM: Tutti i modelli di controllore di rete

M4 - Modelli CGE: Tutti i tipi di modello di controllore di rete con R9.0 o successivo.

Protocollo di comunicazione

M4 - Modelli CGM: Supporta anche soluzioni Wireless BACnet MS/TP, N2, ZFR (su Bus FC e per sensori) con hardware aggiuntivo.

M4 - Modelli CGE: BACnet/IP o BACnet/SC

Indirizzo dispositivo per BACnet MS/TP

Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti; indirizzi validi per i regolatori 4-127
Indirizzo dispositivo per N2 Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti: indirizzi validi per i regolatori 1-253
Numero dei regolatori Ethernet Tre selettori rotanti per assegnare un numero univoco a ciascun regolatore per identificarlo fisicamente e metterlo in relazione con i disegni dell'edificio; numeri di regolatori validi 0-999

bus di comunicazione

Modelli M4 -CGM

BACnet MS/TP (predefinito); N2

Bus FC a 3 fili fra il controllore di supervisione e i controllori per apparati

Modelli M4 -CGE

BACnet/IP (predefinito); BACnet/SC

Due porte Ethernet; 10/100 Mbps; Connettore RJ-45 a 8 pin

Tutti i modelli M4 -CG

Bus SA a 4 fili tra regolatore di apparati, sensori di rete e altri dispositivi sensori/attuatori, include un cavo di alimentazione da 15 VDC (dal regolatore di apparati) ai dispositivi bus.

Processore

Microregolatore Renesas® a 32 bit RX64M

Memoria

16 MB di memoria flash e 8 MB di SDRAM

Alimentatore di backup dell'orologio in tempo reale

Un super condensatore mantiene l'alimentazione dell'orologio in tempo reale integrato per un minimo di 72 ore quando l'alimentazione del controllore viene interrotta.

Capacità di ingresso e di uscita

M4 -CGM09090, M4 - CGE09090

7-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario

2-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore

4-Uscite configurabili: Definito come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC

2-Uscite analogiche: Definito come 0-10 VDC o 4-20 mA

3-Uscite binarie: Definito come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna)

M4 -CGM04060, M4 - CGE04060

3-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario

1-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore

4-Uscite configurabili: Definito come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC

2-Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna)

Risoluzione ingresso universale (UI) /accuratezza uscita analogica (AO )

Ingresso: convertitore da analogico a digitale a 24 bit

Uscita: precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC

Terminazioni

Ingresso/uscita: morsettiere a vite innestabili

Bus FC, Bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 2 fili

Porte modulari Bus FC e Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 Pin

Nota: Il morsetto del bus FC e la porta bus FC sono disponibili solo nei modelli CGM

Montaggio

Orizzontale su singolo supporto per guida DIN da 35 mm (consigliato), o fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate sul controller

Involucro

Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5 VB; autoestinguente

Classe di protezione: IP20 (IEC529)

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità )

M4 -CGM09090, M4 - CGE09090: 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8 “x 7-1/2” x 1-3/4 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio.

M4 -CGM04060, M4 -CGE04060: 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8 “x 6” x 1-3/4 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio
Nota: Lo spazio di montaggio richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2 pollici) sulla parte superiore, inferiore e frontale del controller per facilitare la rimozione, la ventilazione e la terminazione dei cavi.

Peso

M4 - CGM04060,M4 -CGE04060: 0, 29 kg (0,64 lb)

M4 -CGM09090, M4 - CGE09090: 0, 4 kg (0,89 lb)

M4 -CGM 09090-0H M4 -CGE 09090-0H: 0, 47 kg (1,04 lb)

Conformità

Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia

FCC conforme a CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A

 

Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione

Conformità Industry Canada, ICES-003

Europa: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS.

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

 

BACnet International: Prova BACnet Laboratories™ (BTL) Omologati e certificati dal Protocollo Version 18 e certificazione BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) basato su ANSI/ASHRAE 135-2020

Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le specifiche di prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per l'uso in condizioni al di fuori di queste specifiche, consultare l'ufficio Johnson Controls di zona. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.
1 Il rating VA non include alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite configurabili (CO) o alle uscite binarie (BO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni CO o BO; per un consumo totale potenziale di ulteriori 84 VA (massimo).