Montaggio - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Osservare le seguenti linee guida quando si monta un regolatore:

  • Assicurarsi che la superficie di montaggio possa sostenere il regolatore, la barra DIN e un eventuale involucro fornito dall'utilizzatore.

  • Montare il regolatore orizzontalmente su una barra DIN da 35 mm quando possibile.

  • Montare il regolatore nella posizione di montaggio corretta.

  • Quando possibile, montare il regolatore su una superficie dura e piana nelle applicazioni di montaggio a parete.

  • Utilizzare spessori o rondelle per montare il regolatore in modo sicuro e uniforme sulla superficie di montaggio.

  • Montare il regolatore in un'area non esposta a vapori corrosivi e rispettare i requisiti di condizioni ambientali nella sezione Tabella 1.

  • Prevedere uno spazio sufficiente intorno al regolatore per le connessioni di cavi e fili in modo da consentire una facile rimozione del coperchio e una buona ventilazione attraverso il regolatore (50 mm [2 pollici] minimo sulla parte superiore, inferiore e anteriore del regolatore).

  • Non montare il regolatore su superfici soggette a vibrazioni, come ad esempio le condutture.

  • Non montare il regolatore in aree in cui le emissioni elettromagnetiche di altri dispositivi o cablaggi possano interferire con la comunicazione del regolatore.

Ulteriori linee guida da osservare per il montaggio di un controllore in un quadro o in un involucro:

  • Montare il regolatore in modo che le pareti dell'involucro non ostacolino la rimozione della copertura o la ventilazione attraverso il regolatore.

  • Montare il regolatore in modo che il trasformatore di alimentazione e altri dispositivi non irradiano un calore eccessivo al regolatore.

  • Non installare il regolatore in un involucro ermetico.

Figura 1. Posizione di montaggio del regolatore