Caratteristiche e dimensioni di montaggio - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Figura 1. Retro del regolatore CGE09090 e CGM09090
Figura 2. Retro del regolatore CGE04060 e CGM04060
Nota:
  • Nelle figure precedenti, le dimensioni di montaggio sono espresse in millimetri.
  • Il canale della guida DIN e le clip di montaggio sono raffigurate in posizione estesa.