Informazioni su questa attività
Per montare un regolatore orizzontalmente su una guida DIN da a 35 mm (metodo consigliato), procedere come segue:
Procedura
- Montare saldamente una sezione di guida DIN da 35 mm con lunghezza di 20 cm (8”) o superiore, orizzontalmente e al centro dello spazio desiderato, in modo che il regolatore sia montato in posizione orizzontale.
- Tirare le due clip di montaggio inferiori verso l'esterno del regolatore, portandole in posizione estesa (Figura 1 o Figura 2).
- Agganciare il regolatore alla guida DIN tramite i ganci posti nella parte superiore del canale (della guida DIN) sul retro del regolatore (Figura 1 o Figura 2) e posizionarlo senza forzare contro la guida DIN.
- Spingere le clip di montaggio inferiori verso l'interno (in alto) per fissare il regolatore sulla barra DIN. Per rimuovere il regolatore dalla guida DIN, tirare le clip di montaggio inferiori verso l'esterno fino alla posizione estesa e sollevare attentamente il regolatore dalla barra DIN.