Applicazioni con attacco a parete - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Informazioni su questa attività

Per montare un regolatore direttamente su una parete o su una superficie verticale piana, procedere come segue:

Procedura

  1. Tirare le due clip di montaggio inferiori verso l'esterno fino a bloccarle in posizione estesa, come mostrato nella Figura 1 o nella Figura 2.
  2. Determinare la posizione di montaggio corretta per l'installazione del regolatore. Contrassegnare le posizioni dei fori di montaggio sulla parete utilizzando le dimensioni del regolatore riportate in Caratteristiche e dimensioni di montaggio, oppure tenere il regolatore sulla parete o sulla superficie nella posizione di montaggio corretta e contrassegnare le posizioni dei fori attraverso le clip di montaggio.
  3. Praticare dei fori nel muro o nella superficie nei punti contrassegnati e inserire nei fori i tasselli appropriati (se necessario).
  4. Tenere il regolatore in posizione, quindi inserire le viti attraverso le clip di montaggio e nei fori (o negli ancoraggi). Serrare con attenzione tutte le viti.
    Importante: Non stringere eccessivamente le viti di montaggio. Un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare le clip di montaggio.