Parti incluse - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
  • Un regolatore CGM/CGE con morsettiere rimovibili (le morsettiere per ingressi/uscite, alimentazione, bus FC e bus SA sono removibili)

  • Un foglio illustrativo dei dispositivi serie CG (cod. articolo A1638162MN)
Nota: La morsettiera FC è disponibile solo per il modello CGM.