Materiali e attrezzi speciali richiesti - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
  • Tre elementi di fissaggio appropriati per la superficie di montaggio (viti M4 o 8 viti)

  • Un pezzo di 20 cm (8 in.) o più lungo di guida DIN da 35 mm e hardware appropriato per il montaggio su barra DIN (solo)

  • Piccolo lama dritta (1/8 "o 3,0 mm) o Philips 1 Cacciavite per fissare i fili nelle morsettiere