Installazione - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Osservare le seguenti linee guida quando si installa il regolatore:

  • Per ridurre al minimo i danni dovuti a urti e vibrazioni, usare l'imballo originale per le operazioni di trasporto del regolatore.

  • Verificare che siano presenti tutti i componenti forniti in dotazione con il regolatore.

  • Non far cadere o sottoporre a urti fisici il regolatore.