Rimozione di una morsettiera - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Informazioni su questa attività

Per rimuovere una morsettiera dalla scheda elettronica, procedere come segue:

Nota: servirà un cacciavite a punta piatta per rimuovere la morsettiera.

Procedura

  1. Per evitare possibili danni dovuti a un cortocircuito accidentale, staccare il controllore dall’alimentazione elettrica.
  2. Inserire la punta del cacciavite sotto la morsettiera, nella piccola fessura tra il lato inferiore della morsettiera e la scheda elettronica.
    Figura 1. Morsettiera
  3. Per staccare il lato sinistro della morsettiera, posizionare la punta del cacciavite sotto la parte sinistra della morsettiera e premere l’impugnatura del cacciavite. Così facendo si farà leva con il cacciavite per sollevare la morsettiera.
  4. Per staccare il lato destro della morsettiera, posizionare la punta del cacciavite sotto la parte destra della morsettiera e premere l’impugnatura del cacciavite.
  5. Se necessario, ripetere i punti 3 e 4 finché la morsettiera non sarà staccata.