Impostazione dell'indirizzo del dispositivo sui modelli CGM - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Apparati Metasys i controllori sono dispositivi su bus MS/TP (FC o SA). Prima di utilizzare i regolatori su un bus, è necessario impostare un indirizzo di dispositivo valido e univoco per ogni regolatore del bus.

La tabella seguente descrive gli indirizzi di dispositivo validi che è possibile impostare con i selettori rotativi per le applicazioni su bus di comunicazione:

Modalità di comunicazione su bus FC Intervallo di indirizzi di dispositivo validi
Comunicazione MS/TP cablata 4-127
Nota: Gli indirizzi 0-3 sono riservati e non devono essere utilizzati sui regolatori di apparati.
Comunicazione wireless ZFR Pro 4-127
Nota: Gli indirizzi 0-3 sono riservati e non devono essere utilizzati sui regolatori di apparati.
Comunicazione N2 1-253
Nota: Indirizzi 0, 254, e 255 sono riservati e non devono essere utilizzati sui controllori di apparati.

L'indirizzo del dispositivo è un indirizzo decimale che viene impostato usando tre selettori rotativi situati nella parte superiore del regolatore. I numeri sono ordinati da sinistra a destra: 100, 10 e 1. Come mostrato nella figura seguente, i selettori sono impostati su 1 2 3, pertanto il regolatore avrà l'indirizzo di dispositivo 123.

Figura 1. Blocco interruttore rotante

L'indirizzo del dispositivo deve corrispondere a quello definito nello Strumento di configurazione del regolatore (CCT) sotto Definisci Hardware > Impostazioni di rete.

Per impostare gli indirizzi di dispositivo sui regolatori, procedere come segue:

  1. Impostare un indirizzo di dispositivo univoco e sequenziale per ognuno dei dispositivi collegati al bus FC o SA, iniziando con l'indirizzo di dispositivo 4.
  2. Per assicurare le migliori prestazioni del bus, impostate indirizzi di dispositivo sequenziali senza spazi vuoti nell'intervallo degli indirizzi di dispositivo (4, 5, 6, 7, 8, 9, e così via). Non è necessario che i dispositivi siano collegati fisicamente sul bus secondo l'ordine degli indirizzi di dispositivo numerici.
  3. Scrivere l'indirizzo di dispositivo di ogni regolatore sull'etichetta bianca posta sul coperchio del regolatore, sotto il blocco di selettori rotativi usati per l'indirizzo di dispositivo.

Per ulteriori informazioni sugli indirizzi dei dispositivi dei regolatori e su come impostarli sui Bus MS/TP, consultare il documento Bollettino tecnico Bus di comunicazione MS/TP (LIT-12011034 ) .