Impostazione del numero del regolatore per i modelli CGE - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

I selettori rotativi dei modelli CGE servono per impostare il numero del regolatore. Il numero del regolatore può essere utilizzato per identificare fisicamente il regolatore e metterlo in relazione con i disegni dell'edificio. L'ID del dispositivo BACnet predefinito in fabbrica viene calcolato usando il valore del numero di regolatore aggiunto a 2000000. Ogni regolatore di apparati su una rete BACnet/SC o BACnet/IP deve avere un ID dispositivo BACnet univoco sulla subnet in cui risiede, per poter essere identificato e comunicato correttamente. Per garantire un valore univoco, l'ID del dispositivo BACnet deve essere configurato in CCT invece di affidarsi a questo calcolo predefinito. Questo passaggio sarà necessario nei siti con più di 1000 dispositivi, poiché i numeri dei regolatori saranno duplicati.

Il numero di regolatori si imposta utilizzando tre selettori rotativi e può essere compreso fra 000 e 999. I numeri vengono ordinati da sinistra a destra: 100, 10 e 1.

In Figura 1, i selettori sono impostati su 1 2 3, pertanto il regolatore sarà designato con il numero 123. Il numero del regolatore può essere scritto nei riquadri bianchi disponibili, in modo che risulti leggibile più facilmente anche a distanza.