Impostazione dei ponticelli per loop di corrente UI - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Avvertenza
  • Rischio di scossa elettrica:
  • Prima di regolare i ponticelli del loop di corrente UI, scollegare i dispositivi dalla rete elettrica. Il mancato scollegamento dell'alimentazione può dare luogo a una scossa elettrica.
ATTENTION
  • Mise En Gar: Risque de dépload électrique:
  • Franchcher l'alimentation de l “controller avant tout ponticelli del loop di corrente dell ”interfaccia utente. Le non-rispetto de cette prépance risque de proquer une décoque électrique.

I ponticelli del loop di corrente UI si trovano sulla scheda elettronica sotto il coperchio del regolatore, vicino ai morsetti UI (Figura 1). Quando un ingresso UI è definito (nel software del sistema) come ingresso analogico a 4-20 mA, impostare il ponticello del loop di corrente dell'UI in posizione abilitata (Figura 1).

Figura 1. Posizioni dei ponticelli del loop di corrente UI

L'impostazione del ponticello del loop di corrente in posizione abilitata collega una resistenza interna di 100 ohm tra i morsetti UI, in modo da mantenere il circuito loop di corrente a 4-20 mA anche in caso di interruzione o spegnimento del regolatore.

Importante: I ponticelli del loop di corrente devono essere in posizione disabilitata (impostazione predefinita) per tutti gli ingressi UI che non sono configurati per operare come ingressi analogici a 4-20 mA.
Importante: Un ponticello loop corrente deve essere in posizione Abilitato per mantenere chiuso un loop corrente da 4-20 mA.

Le tabelle seguenti identificano gli interruttori del loop di corrente associati a ogni UI sui regolatori serie CG.

Tabella 1. CGM09090 e CGM09090: etichette degli ingressi UI e dei ponticelli
Etichetta dell'ingresso universale Etichetta del ponticello sulla scheda del circuito

UI-1

J13

UI-2

J14

UI-3

J15

UI-4

J16

UI-5

J17

UI-6

J18

UI-7

J19

Tabella 2. CGM04060 e CGM04060: etichette degli ingressi UI e dei ponticelli
Etichetta dell'ingresso universale Etichetta del ponticello sulla scheda del circuito

UI-1

J10

UI-2

J11

UI-3

J12