Configurazione di un display locale - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

I modelli CGM09090-0H e CGE09090-0H sono dotati di un display a colori integrato e di un tastierino di navigazione che possono essere impostati per consentire il monitoraggio locale dei punti I/O e dei parametri/setpointdel regolatore di apparati, compresi i punti I/O dei moduli di espansione collegati sul bus SA.

Nota: Se il display non è configurato nell “applicazione, il display mostra tutti i punti dell ”applicazione BACnet esposti.

I modelli CGM/CGE che non dispongono di un display integrato possono essere collegati a un M 4- display del regolatore locale o DLK0350 MS- DIS1710 display controllore locale. Se il display è configurato con una password locale, il regolatore di apparati e il display devono eseguire versioni firmware compatibili. Se il display non è configurato con una password locale, è compatibile con i regolatori di apparati con qualsiasi revisione del firmware. Per informazioni dettagliate, vedere la tabella seguente:

Nota: Non eseguire il downgrade dei modelli CGM o CGE con display integrato alla versione firmware 9.0 o precedente. Utilizzare solo la versione 10.0 o successiva del firmware con i modelli CGM o CGE con display integrato.
Tabella 1. Compatibilità dei regolatori di apparati e dei display per display configurati con una password locale
Modello del display e versione del firmware Regolatore con firmware 10.x o superiore Regolatore con firmware 9.x o precedente
DLK0350 con firmware 10.x o superiore Compatibile Non compatibile
DLK0350 con firmware 9.x Non compatibile Compatibile
DIS1710 con firmware 6.2 Non compatibile Compatibile

I modelli DLK0350 e DIS1710 non devono essere collegati a modelli CGM/CGE -0H che includono un display integrato.

Per informazioni dettagliate sull'impostazione e il funzionamento di un display DIS0350 collegato in remoto, consultare il documento Local Controller Display Utente (LIT-12013762). Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo di un display DIS1710 collegato in remoto, vedere DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011270) .