Configurazione delle comunicazioni wireless (solo modelli CGM) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Procedura

Per configurare un regolatore CGM per l'uso con il sistema bus di campo wireless serie ZFR Pro, procedere come segue:

  1. Scollegare l'alimentazione a 24 VAC dal regolatore.
  2. Cablare i morsetti di ingresso/uscita e il bus SA.
    Nota: Nelle applicazioni di rete wireless, non collegare alcun cavo alla morsettiera del bus FC. (La morsettiera SA/FC dei moduli di espansione deve essere collegata solo a un bus SA.)
  3. Importante: Prima di accendere il regolatore CGM, collegare il router del bus di campo wireless ZFR Pro alla porta bus FC (jack modulare RJ-12) sul lato anteriore del regolatore.
  4. Verificare che i selettori rotativi del regolatore siano impostati sull'indirizzo di dispositivo corretto. Per dettagli in merito all'impostazione di un indirizzo del dispositivo, vedere la sezione Impostazione dell'indirizzo del dispositivo sui modelli CGM.
  5. Ricollegare l'alimentazione a 24 VAC al regolatore.

    Per ulteriori informazioni sul sistema di bus di campo wireless ZFR Pro, vedere WRG1830/ ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).