Configurazione delle comunicazioni N2 (solo modelli CGM) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Informazioni su questa attività

I regolatori con capacità N2 supportano l'intero intervallo di possibili indirizzi di dispositivi N2 forniti dallo standard del protocollo N2 (1-253).

Per configurare un regolatore CGM per comunicare utilizzando il protocollo N2, procedere come segue:

Procedura

  1. Scollegare l'alimentazione a 24 VAC dal regolatore.
  2. Impostare gli interruttori di indirizzo sull'indirizzo N2 desiderato. Per dettagli in merito all'impostazione di un indirizzo del dispositivo, vedere la sezione Impostazione dell'indirizzo del dispositivo sui modelli CGM.
  3. Ricollegare l'alimentazione a 24 VAC al regolatore.
  4. Utilizzando una connessione bus SA, effettuare lo scaricamento nel regolatore del firmware e del file di applicazione del regolatore configurato per N2.

Commutazione del protocollo di comunicazione da N2 a MS/TP

Informazioni su questa attività

Per i siti N2 che si stanno convertendo a BACnet MS/TP, è possibile commutare il protocollo di comunicazione dei regolatori configurati N2 di nuovo a BACnet MS/TP.

Per riportare un regolatore CGM operante in modalità N2 alla modalità BACnet MS/TP, procedere come segue:

Procedura

  1. Scollegare l'alimentazione a 24 VAC dal regolatore.
  2. Impostare gli interruttori di indirizzo sull'indirizzo BACnet MS/TP desiderato. Per dettagli in merito all'impostazione di un indirizzo del dispositivo, vedere la sezione Impostazione dell'indirizzo del dispositivo sui modelli CGM.
  3. Ricollegare l'alimentazione a 24 VAC al regolatore.
  4. Utilizzando una connessione bus SA, effettuare lo scaricamento nel regolatore di un file di applicazione del regolatore configurato per BACnet MS/TP.