Caratteristiche fisiche - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le figure seguenti mostrano le caratteristiche fisiche dei regolatori CGM e CGE, la cui descrizione è riportata nella tabella di accompagnamento insieme ai riferimenti a ulteriori informazioni laddove richieste.

Figura 1. Caratteristiche fisiche di CGM
Figura 2. Caratteristiche fisiche di CGE
Tabella 1. Caratteristiche fisiche dei regolatori serie CGx
  Caratteristiche fisiche: descrizione e riferimenti

1

Morsettiera con uscite digitali (BO) : morsetti neri. Vedere Tabella 1.

2

Morsettiera con uscite configurabili (CO) : morsetti neri. Vedere Tabella 1.

3

Morsettiera uscita analogica (AO) : morsetti neri. Presente solo sui modelli CGM09090 e CGM09090. Vedere Tabella 1.

4

Blocco Switch Rotativo:

CGM: indirizzo decimale. Vedere Impostazione dell'indirizzo del dispositivo sui modelli CGM.

CGE: Numero del regolatore. Vedere la Impostazione del numero del regolatore per i modelli CGE

5

Morsettiera di alimentazione: morsetti grigi; 24 VAC, Classe 2. Vedere Morsettiera di alimentazione.

6

Tastiera con frecce direzionali, pulsanti Indietro e Menu (disponibili solo sui modelli con codice articolo che termina con -0H)

7

Linguetta di sollevamento coperchio. Vedere Rimozione della copertura del regolatore.

8

Schermo a colori (disponibile solo sui modelli con codice articolo che termina con -0H)

9

Morsettiera per Bus SA (Sensor Actuator): morsetto arancione. Vedere Morsettiera bus SA.

10

Morsettiera per Bus FC (Field Controller): morsetto blu. Vedere Morsettiera bus FC (o protocollo N2 a seconda dei casi) sui regolatori CGM.

11

Interruttore di fine linea (EOL). Vedere Impostazione dell'interruttore di fine linea (EOL) (solo modelli CGM).

12

Porta USB (Universal Serial Bus) 2.0 host tipo A

Nota: La funzione USB non è attualmente supportata.

13

Morsettiera ingresso digitale (BI) : morsetti bianchi. Vedere Tabella 1.

14

Morsettiera ingressi universali (UI) : morsetti bianchi. Vedere Tabella 1.

15

Porta sensore (Bus SA): Jack modulare RJ-12 a 6 Pin. Vedere Porta sensore (bus SA).

16

LED di stato. Vedere LED di stato e condizioni dei LED.

17

Porta bus FC spinotti modulari RJ-12 a 6 pin. Vedere Porta bus FC sui regolatori CGM.

18

Porte Ethernet: ETH-1 e ETH-2. Vedere la Topologia di rete Ethernet BACnet/SC o BACnet/IP per i regolatori CGE