Topologia di rete Ethernet BACnet/SC o BACnet/IP per i regolatori CGE - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

I regolatori CGE possono essere collegati a una rete di automazione degli edifici BACnet/SC o BACnet/IP in diversi modi: come dispositivi collegati in modalità daisy-chain, all'interno di una rete a stella o all'interno di una rete ad anello.

Per collegare i regolatori CGE in modalità daisy-chain, collegare i regolatori al supervisore del bus in catena con il cavo Ethernet che si collega al regolatore CGE sulla porta ETH-1 o ETH-2, e al dispositivo successivo sull'altra porta. Il vantaggio delle reti daisy-chain è che richiedono minori collegamenti fisici e permettono di aggiungere facilmente i nuovi dispositivi alla rete.

In una rete a stella, ogni regolatore CGE si ricollega direttamente a un interruttore principale mediante un cavo Ethernet. Questa configurazione riduce la possibilità di un guasto di rete ma richiede l'installazione di più cavi.

Una rete ad anello è una catena di regolatori chiusa virtualmente da un componente software in uno switch Ethernet. Non tutti gli switch supportano la topologia ad anello. Il regolatore a due porte di Johnson Controls supporta il protocollo MRP (Media Redundancy Protocol). Con l'MRP, un anello di dispositivi Ethernet può superare un singolo guasto di comunicazione, con un tempo di ripristino più rapido rispetto a un'architettura non ad anello (a daisy chain o a stella).

Per maggiori informazioni sulle topologie di rete per regolatori Metasys BACnet/SC o BACnet/IP, consultare il documento Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Configuration Technical Bulletin (LIT-12012458).