Porta sensore (bus SA) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

La porta Bus SA è un jack modulare RJ-12 a 6 posizioni che fornisce una connessione per il Cwcvt, Gateway MAP, strumento di bilanciamento VAV, DLK0350, sensori di rete specificati o altri dispositivi Bus SA con connettori RJ-12. Se il regolatore è configurato per la comunicazione di rete N2, è necessario scaricare e mettere in servizio il regolatore usando la porta bus SA.

La porta del sensore è collegata internamente alla morsettiera del bus SA. Per maggiori informazioni su funzioni, valori nominali e requisiti della porta per bus di comunicazione, vedere Tabella 1. L'assegnazione dei pin della porta bus SA è illustrata in Figura 1.