Porta bus FC sui regolatori CGM - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

La porta Bus FC sul lato anteriore del controllore CGM è un jack modulare RJ-12 a 6 posizioni che fornisce una connessione per il Flusso di lavoro connesso Convertitore MS/TP Wireless (CWCVT), Gateway del portale di accesso Mobile (MAP) o Router Bus di campo Wireless ZFR Pro.

La porta del bus FC è collegata internamente alla morsettiera del bus FC. Per maggiori informazioni su funzioni, valori nominali e requisiti della porta per bus di comunicazione, vedere Tabella 1. L'assegnazione dei pin della porta bus FC è illustrata in Figura 1.

Figura 1. Numeri dei pin assegnati per le porte bus FC o bus SA sui regolatori di apparati