Morsettiere di ingresso e uscita - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

I regolatori serie CG sono dotati di morsettiere di ingresso e uscita removibili. Tutte le morsettiere di ingresso si trovano nella parte inferiore del regolatore, mentre le morsettiere di uscita sono situate sul lato superiore del regolatore. Per informazioni sulla rimozione di una morsettiera, vedere Rimozione di una morsettiera. Per maggiori informazioni su funzioni, valori nominali e requisiti dei morsetti di I/O, vedere Linee guida, funzioni, valori e requisiti per il cablaggio dei morsetti.