Morsettiera di alimentazione - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product name
M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28

La morsettiera di alimentazione a 24 VAC è una morsettiera grigia removibile a 2 pin che si inserisce in un morsetto con pin montato sulla scheda nella parte superiore destra del regolatore.

Collegare i cavi di alimentazione a 24 VAC provenienti dal trasformatore ai morsetti HOT e COM della morsettiera come mostrato nella Figura 1. Per maggiori informazioni sulla morsettiera di alimentazione, vedere Tabella 1.

Figura 1. Cablaggio della morsettiera di alimentazione a 24 VAC
Nota: L'ordine dei morsetti HOT e COM sui regolatori della serie CG è invertito rispetto all'ordine dei morsetti sui regolatori della serie CV.
Tabella 1. Cablaggio della morsettiera di alimentazione
  Descrizione
1 Morsettiera di alimentazione
2 Morsetti di alimentazione
3 Fili del trasformatore di potenza 24 VAC Classe 2 di Johnson Controls
4 24 VAC (filo arancione)
5 COM (filo marrone)
Nota: I colori dei fili di alimentazione possono essere diversi sui trasformatori di altri produttori. Fare riferimento alle istruzioni del produttore del trasformatore e i disegni di installazione del progetto per i dettagli sul cablaggio.
Importante: Collegare l'alimentazione a 24 VAC al regolatore di apparati e agli altri dispositivi della rete in modo che la fasatura del trasformatore sia uniforme in tutti i dispositivi di rete. L'alimentazione dei dispositivi di rete con una messa in fase dell'alimentatore a 24 VAC uniforme riduce i rumori, le interferenze e i problemi di ritorno di terra. Il regolatore di apparati non richiede una connessione di terra.
Importante: I cavi di alimentazione non devono superare la lunghezza di 30 metri (100 ft) tra regolatore e trasformatore