Morsettiera bus SA - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

La morsettiera per bus SA è una morsettiera arancione a 4 pin removibile che si inserisce in un morsetto con pin montato sulla scheda.

Per collegare un dispositivo bus SA al regolatore, collegare la morsettiera bus SA sul regolatore e collegare gli altri dispositivi bus SA in configurazione daisy-chain, usando un cavo a 4 fili schermato e ritorto, come mostrato nella Figura 1. Per maggiori informazioni su funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera del bus di comunicazione, vedere Linee guida, funzioni, valori e requisiti per il cablaggio dei morsetti.

Figura 1. Cablaggio della morsettiera bus SA
Nota: Il morsetto POWER eroga 15 VCC. Il morsetto POWER può essere usato per collegare (in configurazione daisy-chain) i conduttori di alimentazione a 15 VDC sul bus SA.
Nota: Non usare la porta bus SA modulare e la morsettiera bus SA simultaneamente. Usare una sola di queste connessioni alla volta.
Nota: Il regolatore /CGECGM è l'EOL per il bus SA.