Metodo di serraggio delle morsettiere - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Procedura

Non utilizzare più forzatura di quanto necessario quando si serraggio le viti della morsettiera. Per evitare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti, procedere come segue:

  1. Se disponibile, usare un cacciavite a coppia per serrare la vite a .25 NM (2.212 "lb.). Le dimensioni consigliate delle viti universali sulla morsettiera sono una Phillips 1, o una punta da 1/8 "(3,0 mm) tracciata.
  2. Se un cacciavite a coppia non è disponibile, serrare le viti del morsetto fino a quando la vite non si monta sul filo, quindi serrare la vite a un quarto di giro aggiuntivo (90°) a metà (180°).
  3. Utilizzare solo una forza sufficiente per mantenere il cacciavite innestato con la vite. La forzatura eccessiva delle viti dei morsetti può danneggiare il morsetto.
    Nota: È consigliabile rimuovere il blocco connettori dalle intestazioni dei pin sull'unità prima di cablare le morsettiere. Il modo migliore per evitare danni al contatto è quello di evitare che le viti dei morsetti vengano danneggiate mentre i tappi sono collegati agli intestazioni dei pin.