Morsettiere e porte bus - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Vedere Caratteristiche fisiche per le posizioni delle morsettiere e delle porte bus sul regolatore CGM/CGE. Di seguito sono riportate le linee guida da osservare per il collegamento di un regolatore CGM/CGE.