Linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

La Tabella 1 fornisce informazioni e linee guida su funzioni, valori nominali e requisiti dei morsetti di ingresso e uscita del controllore, mentre la Tabella 1 contiene le linee guida di riferimento da seguire per determinare le corrette dimensioni e lunghezze dei cavi.

Oltre alle linee guida per il cablaggio riportate nella Tabella 1, osservare le seguenti linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite del regolatore:

  • Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.
  • Tutti i cavi di ingresso e di uscita, indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di fili, devono essere costituiti da fili di rame intrecciati, isolati e ritorti.
  • La schermatura non è richiesta per i cavi di ingresso e uscita, ma è raccomandata per i cavi di ingresso e uscita che sono esposti a forti disturbi elettromagnetici o in radiofrequenza.
  • I cavi di lunghezza inferiore a 30 m (100 ft) non richiedono solitamente un offset nella configurazione software degli ingressi e delle uscite.
  • I cavi di lunghezza superiore a 30 m (100 ft) richiedono spesso un offset nella configurazione software degli ingressi e delle uscite.