Bus di comunicazione e morsettiere di alimentazione, valori nominali e requisiti - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tabella 1. Morsettiere per bus di comunicazione e alimentazione elettrica: funzioni, valori nominali, requisiti e linee guida per i cavi
Etichetta morsettiera/porta Denominazione morsetti Funzioni, valori nominali elettrici/requisiti Tipo di cavo raccomandato
Ethernet (porte) (modelli CGE) ETH-1 e ETH-2 Collegamento a una rete BACnet/SC o BACnet/IP Porte Ethernet; 100/10 Mbps, connettore RJ-45 a 8 pin

BUS FC (modelli CGM)

+

-

Comunicazione bus FC

Si raccomanda un cavo a 3 fili intrecciati e schermato da 0,6 mm (22 AWG)

COM

Riferimento segnale (comune) per comunicazione bus

SHD

Morsetto isolato

BUS FC (porta) (modelli CGM)

Bus FC

Funzioni del connettore modulare a 6 posizioni RJ-12:

  • Comunicazione bus FC
  • Riferimenti del segnale bus FC e comune a 15 VDC
  • Alimentazione 15 VDC, 180 mA per Gateway MAP o Router Wireless ZFR Pro

Cavo CAT 3 a 3 doppini 24 AWG <30,5 m (100 ft)

BUS SA

+

-

Comunicazione bus SA

Si raccomanda un cavo schermato a 4 fili (2 doppini intrecciati) da 0,6 mm (22 AWG

Nota: I fili + e - sono un primo doppino twistato, COM POWER sono il secondo doppino twistato.

COM

Riferimenti del segnale bus SA e comune a 15 VDC

Alimentazione

Alimentazione a 15 VDC per dispositivi sul bus SA

(L'assorbimento totale massimo di corrente per il bus SA è di 240 mA).

BUS SA (Porta )

BUS SA (CGM)

Sensore (CGE)

Funzioni del connettore modulare a 6 posizioni RJ-12:

  • Comunicazione bus SA
  • Riferimenti del segnale bus SA e comune a 15 VDC
  • Alimentazione a 15 VDC per dispositivi su bus SA

Cavo CAT 3 a 3 doppini 24 AWG <30,5 m (100 ft)

24V~

HOT

Alimentazione a 24 VAC - Hot

Alimentazione a 20–30 VAC (valore nominale 24 VAC)

0,8 mm-1,0 mm

(18 AWG) 2 fili

< 30 m (100 ft)

COM

Comune di alimentazione a 24 VAC (isolato da tutti gli altri morsetti comuni sul regolatore)

14 VA

Nota: Vedere Linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite per determinare le dimensioni dei fili e le lunghezze dei cavi diverse da quelli raccomandati.
Nota: Le raccomandazioni per il cablaggio di bus FC e bus SA in questa tabella sono per una comunicazione bus MS/TP a 38.4k baud. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).