Linee guida per il cablaggio di bus di comunicazione e alimentazione - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

La tabella Tabella 1 fornisce informazioni sulle funzioni, sui valori nominali e sui requisiti dei morsetti del bus di comunicazione e di alimentazione. La tabella contiene inoltre linee guida per le dimensioni, i tipi e le lunghezze dei cavi da utilizzare per collegare i bus di comunicazione e le linee di alimentazione del controllore.

Importante: Per indicazioni sull’uso del dispositivo su un bus N2, vedere N2 Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) .

Oltre alle linee guida riportate nella Tabella 1, osservare le seguenti linee guida per il cablaggio di un bus FC, di un bus SA o dell’alimentazione a 24 VAC:

  • Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.
  • Tutti i cavi bus FC e SA, indipendentemente dalla dimensione, dovrebbero essere cavi di rame intrecciati, isolati e ritorti.
  • È fortemente raccomandato l’uso di cavi schermati per tutti i cavi bus FC e SA.
  • Fare riferimento a Bollettino tecnico Bus di comunicazione MS/TP (LIT-12011034 ) per informazioni dettagliate sui requisiti delle dimensioni dei fili e della lunghezza dei cavi per i Bus FC e SA.