Cablaggio - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Di seguito sono riportate le linee guida da osservare per il collegamento di un regolatore CGM/CGE:

Avvertenza
  • Rischio di scossa elettrica:
  • Per evitare le scosse elettriche, scollegare l'alimentazione prima di effettuare i collegamenti elettrici.
ATTENTION
  • Mise En Gar: Risque de dépload électrique:
  • Dannarcher l'alimentation avant de réaliser truntion électrique afin d'éviter tout risque de déabtrique.
Avvertenza
  • Rischio di danni alla proprietà:
  • Applicare l'alimentazione al sistema solo dopo aver controllato tutto il cablaggio. Cavi cortocircuitati o collegati in modo errato possono determinare danni permanenti all'apparecchiatura.
ATTENTION
  • Mise En Gar: Risque de dégâts matéri:
  • Ne pas mettre le sistème sous tension avant d'avoir vérifié tous les racces de câblage. I filtri di Des formant di fronte al cortocircuito sono incorretti in corrispondenza di “endommager” irémomensement l'équipement.
Importante: Non superare i valori nominali del regolatore. Il superamento di tali valori può danneggiare il regolatore e rendere nulla la garanzia.
Importante: Utilizzare esclusivamente conduttori di rame. Eseguire tutti i collegamenti nel rispetto delle normative locali, nazionali e regionali.
Importante: Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti del regolatore. Utilizzare le precauzioni necessarie durante l'installazione, la configurazione e la manutenzione del regolatore per evitare di danneggiarlo.

Per informazioni sulla configurazione e il cablaggio di una rete BACnet/SC o BACnet/IP, consultare il documento Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Technical Bulletin (LIT-12012458). Per informazioni dettagliate sulla configurazione e il cablaggio di un Bus MS/TP, Bus FC e Bus SA, fare riferimento a Bollettino tecnico Bus di comunicazione MS/TP (LIT-12011034 ) . Per informazioni dettagliate sul cablaggio di una rete N2, vedere il documento N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018).