Protocolli di comunicazione - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

I regolatori serie CV comunicano utilizzando diversi protocolli di comunicazione a seconda del modello e della configurazione. I regolatori CGE comunicano utilizzando il protocollo di comunicazione BACnet® Secure Connect (BACnet/SC) or BACnet/IP. I regolatori CGM comunicano utilizzando i protocolli di comunicazione BACnet MS/TP, N2 o wireless, con l'aggiunta dei router bus di campo wireless ZFR183x Pro.

I regolatori di apparati in modalità di comunicazione BACnet/SC, BACnet/IP o BACnet MS/TP sono dispositivi conformi alla rete BACnet. Il protocollo BACnet è uno standard per ANSI, ASHRAE e ISO (International Standards Organization) per i controlli degli edifici.

I regolatori che funzionano in modalità N2 possono essere utilizzati per la manutenzione o la modernizzazione di siti dotati di regolatori Johnson Controls® legacy. Per informazioni utili sulle operazioni di installazione e commissioning, o per suggerimenti sulla sostituzione efficiente e sicura dei dispositivi, vedere Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) e la documentazione specifica del regolatore. Per informazioni sulla mappatura degli oggetti N2 nei regolatori con protocolli di comunicazione commutabili, fare riferimento al capitolo N2 Compatibility Options del documento Controller Tool Help (LIT-12011147). Per configurare i regolatori serie CGM per la comunicazione con il protocollo N2, vedere Configurazione delle comunicazioni N2 (solo modelli CGM).

Per configurare questi regolatori per l'uso del protocollo di comunicazione wireless, consultare Configurazione delle comunicazioni wireless (solo modelli CGM) .