Applicazione - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

I regolatori per applicazioni generiche della serie CG sono adatti al controllo di un'ampia varietà di impianti e apparati HVAC, compresi i ventilconvettori, le unità di trattamento dell'aria, gli apparati HVAC a pacchetto e gli impianti centralizzati. I regolatori della serie CG eseguono applicazioni pre-programmate e programmate dall'utente.

I regolatori della serie CG includono un orologio in tempo reale integrato, che consente ai regolatori di monitorare e gestire pianificazioni, calendari e trend e di funzionare per lunghi periodi di tempo come regolatori autonomi quando sono offline dalla rete del sistema Metasys . Alcuni modelli sono dotati di un display a colori integrato con una tastiera di navigazione che consente di migliorare il monitoraggio e il controllo locale degli apparati di campo.