Accessori - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

La seguente tabella fornisce i codici prodotto dei regolatori serie CG e degli accessori.

Tabella 1. Accessori dei regolatori serie CG (da ordinare separatamente)

Codice prodotto

Descrizione

Moduli di espansione serie XPM

Consultare i documenti Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) per un elenco completo dei moduli di espansione serie XPM disponibili.

Moduli di espansione serie IOM

Fare riferimento a Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042 ) per un elenco completo dei moduli di espansione serie IOM disponibili

TL-CCT-0

Licenza che abilita il software Controller Configuration Tool (CCT) per un singolo utente

MS-FCP-0

Licenza che abilita i file del pacchetto firmware dei regolatori di apparati Metasys richiesti per CCT

TL-CWCVT-0

Convertitore di comunicazione che fornisce una connessione wireless temporanea tra un dispositivo host e regolatori di apparati che supportano il protocollo BACnet MS/TP.

M4-DLK0350-0

Display del regolatore locale, display a colori da 3,5 pollici (89 mm) con tastiera di navigazione

Sensori di rete serie NS

Fare riferimento al documento NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) per le descrizioni degli specifici modelli di sensori.

AS-CBLTSTAT-0

Adattatore di cavo per collegamento ai sensori serie TE-6700 a 8 pin

NS-WALLPLATE-0 Piastra a muro per il sensore di rete

Sensori ambiente Wireless serie WRZ

Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori.

WRZ-7860-0

Ricevitore per sistemi di rilevamento ambiente wireless one-to-one - funziona con i sensori ambiente della serie WRZ.

Fare riferimento al documento WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) per un elenco dei prodotti disponibili.

WRZ-SST-120

Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Per l'uso con sistemi 10mW WRZ e WRZ-7860 di potenza inferiore.

Fare riferimento a Istruzioni di installazione per lo strumento di installazione del sistema di rilevamento Wireless WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55) per le istruzioni di utilizzo.

ZFR-HPSST-0

Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10 mW). Consultare il documento ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (cod. articolo 24-11461-00012) per istruzioni relative all'utilizzo.

Sistema di Bus di campo Wireless WRG1830/ZFR183x Pro

Per ulteriori informazioni sui prodotti necessari per le installazioni di bus di campo wireless e per un elenco dei prodotti disponibili, consultare il documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0
Il dongle USB ZFR fornisce una connessione wireless tramite CCT per consentire la messa in servizio wireless dei controllori CGM e CVM compatibili con la modalità wireless. Consente anche l'uso dello strumento di verifica ZFR (ZCT) nel CCT.
Nota: ZFR-USBHA-0 non è compatibile con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: Lo ZFR-USBHA-0 sostituisce il dongle USB DAUBI_2400 ZFR USB IA. Per ulteriori informazioni sul dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, fare riferimento al documento ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292 ) o al documento WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 92 VA, montaggio su piedino, 72,2 cm (30") di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2

Y65A13-0

Trasformatore, 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AS), 20,32 cm (8"), di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2

Y65T31-0

Trasformatore, Primario 120/208/240 VAC a Secondario 24 VAC, 40 VA, montaggio su base (Y65AR+), 20,32 cm (8 pollici), morsettiera a vite del conduttore del primario e del secondario, classe 2

Y65T42-0

Trasformatore, Primario 120/208/240 VAC a Secondario 24 VAC, 40 VA, montaggio a mozzo (Y65SP +), 20,32 cm (8 pollici), morsettiera a vite del conduttore del primario e del secondario, classe 2

ACC-TBKINOUT-0 Kit morsettiera di ricambio per morsettiere di ingresso e uscita per prodotti SNC, CGM, CGE, CCM, CVM, CVE e XPM. Il kit include 5 morsettiere per tipo con ingressi e uscite a 2, 3 e 4 posizioni.
ACC-TBKPWFCSA-0 Kit morsettiera di ricambio per alimentazione, Bus FC e Bus SA per prodotti SNC, CGM, CGE, CCM, CVM, CVE e XPM. I kit includono 5 morsettiere per ciascun tipo.
MS-FIT100-0

Lo strumento Field Inspection o (FIT) è un dispositivo palmare portatile con un'interfaccia utente, utilizzato per testare e diagnosticare il bus di comunicazione protocollo BACnet MS/TP RS-485 che collega i controllori di supervisione e i controllori per apparati alle interfacce dei punti di campo.

Il FIT può essere utilizzato per verificare il cablaggio del bus RS-485 MS/TP e per verificare la corretta comunicazione dei controllori di supervisione e dei controllori per apparati collegati al bus. Il FIT può essere utilizzato sia sul bus FC sia sul bus SA.

TL-BRTRP-0

Router portatile BACnet/IP a MS/TP