Conformità alle norme sulle emissioni del Nord America - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Stati Uniti

La presente apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme alle limitazioni imposte ai dispositivi digitali di classe A così come definite nella Parte 15 delle normative FCC. Tali limitazioni sono state studiate per garantire una ragionevole protezione contro le interferenze pericolose durante l'utilizzo della presente apparecchiatura in ambienti commerciali. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in base al manuale delle istruzioni, può interferire in modo dannoso con le comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso gli utenti sono tenuti a correggere l'interferenza a proprie spese.

Canada

Questo apparecchio digitale di Classe (A) soddisfa tutti i requisiti delle normative canadesi sulle apparecchiature che causano interferenze.

Cet appareil numérique de la Classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.