Il controllore di rete è dotato di due porte USB 2.0 host (tipo A) e una porta micro-USB 2.0 client (non attiva). Le due porte USB denominate USB-1 e USB-2 sono configurate come master e sono indipendenti fra loro. Utilizzare le porte USB per collegare un’integrazione. Gli adattatori USB elencati in Tabella 1 sono qualificati e testati per essere utilizzati nell’SNE e supportare le tre integrazioni specificate. Vedere anche Informazioni per l'ordine di SNE.
Nota: Per motivi di sicurezza, le porte USB sull'SNE sono disabilitate per impostazione predefinita. Per attivare le porte, abilitarle utilizzando l'interfaccia utente del Site Management Portal (SMP) di Metasys. Ogni porta USB 2.0 può inoltre accettare un'integrazione. Ad esempio, è possibile integrare Modbus su USB-1 e M-Bus su USB-2; oppure è possibile integrare un Modbus su USB-1 e un altro Modbus su USB-2. Tuttavia, per un'integrazione LON, si è limitati a una rete LonWorks per SNE.
Tabella 1. Integrazioni e adattatori supportati
Integrazione |
Necessario un adattatore USB (codice e descrizione prodotto) |
LonWorks |
ACC-USBLON-0
Adattatore da USB a LonWorks
|
M-Bus |
MR003USB
Adattatore Micro-Master da USB a M-Bus per un massimo di 10 dispositivi M-Bus.
|
Centrale antincendio Zettler |
ACC-USBRS232-0
Adattatore USB RS232
|
Importante: Sull’SNE funzionano solo gli adattatori USB elencati nella
Tabella 1. Altri adattatori non qualificati non funzionano nelle porte USB dell’SNE ma Johnson Controls continuerà a convalidare ulteriori adattatori nelle versioni future. Le porte USB
non supportano nemmeno modem esterni o hub di rete USB.
Importante: Non collegare nessun altro carico alle porte USB. Ad esempio non alimentare i telefoni cellulari dalle porte USB.