Porta Ethernet - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

La porta Ethernet è una porta di rete RJ45 a 8 pin per collegare il controllore di rete a reti Ethernet IP. I controllori di rete possono collegarsi a reti Ethernet a 1.000, 100 o 10 Mbps. La lunghezza massima consentita per il cavo è 100 m.

Fra i dispositivi che si possono collegare alla porta ETHERNET del controllore di rete rientrano i seguenti:

  • BACnet IP
  • Ethernet TCP/IP
  • Modbus TCP/IP
  • KNX
  • Tyco C•CURE 9000 e Tyco victor Video Management
  • Simplex FACU
  • controllo illuminazione Cree SmartCast
  • controllo illuminazione Molex
  • OPC Unified Architecture (UA)