Morsettiere bus FC - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

I modelli SNE1100x, SNE110Lx e SNE1050x hanno ciascuno una connessione bus per controllori di campo (FC). Il modello SNE2200x ha due connessioni bus FC. Queste connessioni utilizzano morsettiere a 4 pin, rimovibili e con chiave denominate FC BUS-1 e FC BUS-2.

Le connessioni bus FC sono porte RS-485 isolate che comunicano a 2.400, 9.600, 19.200, 38.400 o 76.800 baud. La porta bus FC può essere utilizzata per integrare le seguenti reti di controllori di campo nel sistema Metasys:

  • Bus BACnet MS/TP FC
  • Bus N2
  • Modbus RTU
  • M-Bus
Nota: Ogni integrazione di controllore di campo ha protocolli e requisiti di rete diversi. Non combinare dispositivi MS/TP, N2, Modbus o M-Bus sulla stessa porta bus FC.

Le connessioni SHD (schermatura) delle morsettiere FC non sono collegate ad alcuna messa a terra. Le morsettiere FC Bus-1 e FC Bus-2 non sono intercambiabili.