Alimentazione - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Il controllore di rete SNE è alimentato da un trasformatore a 24 VAC o un adattatore portatile a 24 VDC. In Nord America, utilizzare un alimentatore di classe 2 a 24 VAC con un'uscita minima di 50 VA. Al di fuori del Nord America, utilizzare un trasformatore SELV a 24 VAC con la potenza appropriata. La tensione di ingresso minima per il corretto funzionamento del controllore di rete è di 20 VAC.

Utilizzare un alimentatore dedicato solo per il controllore di rete. Non collegare nessun altro carico all’alimentatore. Carichi aggiuntivi possono causare interferenze di disturbo.