Adattatore di rete LonWorks - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Tutti i i modelli SNE, eccetto l'SNE110Lx, possono integrarsi nella rete LonWorks con l'aggiunta di un adattatore di interfaccia da USB a LON separato (ACC-USBLON-0). Questo adattatore collega il controllore di rete alla rete LonWorks TP/FT-10. La rete LonWorks si collega alla morsettiera a 3 fili, rimovibile e con chiave sull'adattatore. La connessione SHD (Figura 1) sulla morsettiera della rete LonWorks è un morsetto isolato che non è collegato al controllore di rete.