Alimentazione, rete e connessioni di comunicazione - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Vedere Figura 1 per la posizione del morsetto di alimentazione, dei morsetti di comunicazione di rete, jack Ethernet e connessioni USB. Tutte le morsettiere sono rimovibili.

L’SNE può integrarsi in un trunk del controllore di campo (FC) MS/TP o N2 e a un trunk di rete LonWorks. Inoltre tutti gli SNE supportano diverse integrazioni di fornitori, inclusi Modbus, M-Bus e KNX. Le regole, le linee guida e le considerazioni per il cablaggio per ogni tipo di rete o applicazione del bus di campo sono riportate nelle tabelle del presente documento.