Materiali e attrezzi speciali richiesti - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
L’SNE può essere montato utilizzando dispositivi di fissaggio o una barra DIN.
  • Opzione dispositivi di fissaggio - Tre dispositivi di fissaggio indicati per la superficie di montaggio:
    • viti n.8 - Nord America
    • viti M4 - Europa
  • Opzione barra DIN - sezione di 19,0 cm o più lunga da 35 mm solo per applicazioni di montaggio su barra DIN.