La figura seguente mostra le caratteristiche fisiche dei quattro modelli SNE disponibili. Il numero di dispositivi del controllore di campo (FC) per ogni modello è il seguente:
- SNE2200x: 2 trunk bus FC; fino a 200 dispositivi su trunk bus FC
- SNE1100x: 1 trunk bus FC; fino a 100 dispositivi su trunk bus FC
- SNE1050x: 1 trunk bus FC; fino a 50 dispositivi su trunk bus FC
- SNE110Lx: 1 trunk bus FC; fino a 100 dispositivi su trunk bus FC; disponibili nelle regioni di Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam e filiali selezionate
La tabella correlata fornisce una descrizione delle caratteristiche fisiche e, se necessario, un riferimento ad ulteriori informazioni. Non tutte le porte e le connessioni sono disponibili per ogni modello. Vedere Informazioni per l'ordine di SNE per una lista delle caratteristiche di ciascun controllore di rete.
Figura 1. Caratteristiche fisiche dei modelli SNE (modello SNE22000)
| Rif. | Caratteristiche fisiche |
|---|---|
| 1 |
Collegamento dell'adattatore di alimentazione: connettore coassiale 24 VDC. Vedere Alimentazione. |
| 2 | Morsettiera di alimentazione estraibile: morsetti grigi; 24 VAC, Classe 2. Vedere Alimentazione. |
| 3 | Porta bus FC: jack modulare RJ-12 a 6 pin. Vedere Collegamento del gateway MAP. |
| 4 | Morsettiera rimovibile bus FC per FC BUS-1: morsetto blu. Vedere Morsettiere bus FC. |
| 5 | Interruttori di fine linea (EOL) per FC BUS-1 e FC BUS-2. Vedere Impostazione degli interruttori di fine linea. |
| 6 | Morsettiera rimovibile bus FC per FC BUS-2: morsetto blu. Presente solo nel modello SNE2200x. Vedere Morsettiere bus FC. |
| 7 | Due porte USB (Universal Serial Bus) 2.0 host tipo A. La porta USB-1 può utilizzare qualsiasi dispositivo USB approvato da Johnson Controls®; la porta USB-2 può utilizzare qualsiasi dispositivo USB non-wireless approvato da Johnson Controls®. Vedere Porte USB. |
| 8 | Porta micro-USB (non funzionale) |
| 9 | Porta Ethernet, 1.000/100/10 Mbps, connettore RJ-45 a 8 pin. Vedere Porta Ethernet. |
| 10 | Indicatori di stato a LED multicolore. Vedere LED di stato. |
| 11 | Pulsante di reset. Vedere Pulsante di reset. |
| 12 | Pulsante di ripristino. Vedere Pulsante Recovery. |