Informazioni per l'ordine di accessori - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Tabella 1. Informazioni per l'ordine di accessori SNE

Codice prodotto o numero di modello del fornitore

Descrizione

AS-XFR100-1

Trasformatore con contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA.

AS-XFR010-1

Trasformatore senza contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA.

ACC-PWRKIT-1A24

Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina per il Nord America.

ACC-PWRKIT-1E24

Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina europea.

ACC-USBLON-0 1

Adattatore da USB a LonWorks. Include staffa di montaggio su barra DIN. Testato e qualificato per l'uso sull'SNE.

ACC-USBRS232-0 Adattatore da USB a RS232. Testato e qualificato per l'uso con l'unità SNE.
ACC-USBMBUS-0 Convertitore di livello da USB A MBus fino a 100 unità di carico. Testato e qualificato per l'uso con i controllori di rete di supervisione SNC e SNE.

Sensori ambiente wireless serie WRZ

Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori.

WRZ-7860-0

Ricevitore per sistemi di rilevamento ambiente wireless one-to-one - funziona con i sensori ambiente della serie QRZ

WRZ-SST-120

Per la guida di utilizzo, fare riferimento al documento WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0 Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10 mW). Per la guida di utilizzo, consultare il documento High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012).
Sistema di bus di campo wireless serie WRG1830/ZFR183x Pro

Per ulteriori informazioni sui prodotti necessari per le installazioni di bus di campo wireless e per un elenco dei prodotti disponibili, consultare il documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

Il dongle USB ZFR fornisce una connessione wireless tramite CCT per consentire la messa in servizio wireless dei controllori CGM e CVM compatibili con la modalità wireless. Consente inoltre l'utilizzo dello ZFR Checkout Tool (ZCT) nel CCT.

Nota: ZFR-USBHA-0 non è compatibile con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: lo ZFR-USBHA-0 sostituisce il dongle USB ZFR DAUBI_2400 OEM IA. Per ulteriori informazioni sul dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consultare il documento ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o il documento WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
Tabella 2. Informazioni per l'ordine di accessori M-Bus

Codice prodotto

Descrizione

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento RS-232); richiede un adattatore ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24V AC/DC

SIS-MBUSRPLH-0E

Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 230 VAC

INT-DX-KAB01

Cavo di collegamento seriale opzionale da D-SUB a RJ-12 per l'uso con SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB Adattatore Mikro-Master da USB a M-Bus per un massimo di 10 dispositivi M-Bus
Nota: Ordinare questo accessorio direttamente al fornitore Relay GmbH.
Nota: Per il mercato europeo, ordinare gli accessori SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 in AOMS dalCentro didistribuzione europeo di Johnson Controls.
Nota: Ordinare l'accessorio MR003USB direttamente dal fornitore, Relay GmbH.
Tabella 3. Informazioni per l'ordinazione di accessori KNX

Codice prodotto

Descrizione

GRIPIN01-S-KNX

Modulo di interfaccia IP KNX per collegare la linea KNX al controllore di rete tramite Ethernet

GRRIN01-KNX

Router IP KNX per collegare la linea KNX tramite Ethernet a un controllore di rete, inclusa la funzionalità di accoppiatore di linea o area

Nota: Per il mercato europeo, ordinare questi accessori KNX in AOMS dalCentro didistribuzione europeo di Johnson Controls.
Nota: Quando si utilizza GRIPIN01-S-KNX per l'integrazione diSNx, utilizzare la modalità non sicura. Impostare il driver Metasys su N=ROUTING MODE e in ETS impostare la modalità protetta su disattivata.
1 Gli adattatori non qualificati non funzionano nelle porte USB dell'SNE.