Codice prodotto o numero di modello del fornitore |
Descrizione |
---|---|
AS-XFR100-1 |
Trasformatore con contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA. |
AS-XFR010-1 |
Trasformatore senza contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA. |
ACC-PWRKIT-1A24 |
Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina per il Nord America. |
ACC-PWRKIT-1E24 |
Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina europea. |
ACC-USBLON-0 1 |
Adattatore da USB a LonWorks. Include staffa di montaggio su barra DIN. Testato e qualificato per l'uso sull'SNE. |
ACC-USBRS232-0 | Adattatore da USB a RS232. Testato e qualificato per l'uso con l'unità SNE. |
ACC-USBMBUS-0 | Convertitore di livello da USB A MBus fino a 100 unità di carico. Testato e qualificato per l'uso con i controllori di rete di supervisione SNC e SNE. |
Sensori ambiente wireless serie WRZ |
Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori. |
WRZ-7860-0 |
Ricevitore per sistemi di rilevamento ambiente wireless one-to-one - funziona con i sensori ambiente della serie QRZ |
WRZ-SST-120 |
Per la guida di utilizzo, fare riferimento al documento WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55). |
ZFR-HPSST-0 | Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10 mW). Per la guida di utilizzo, consultare il documento High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012). |
Sistema di bus di campo wireless serie WRG1830/ZFR183x Pro |
Per ulteriori informazioni sui prodotti necessari per le installazioni di bus di campo wireless e per un elenco dei prodotti disponibili, consultare il documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
ZFR-USBHA-0 |
Il dongle USB ZFR fornisce una connessione wireless tramite CCT per consentire la messa in servizio wireless dei controllori CGM e CVM compatibili con la modalità wireless. Consente inoltre l'utilizzo dello ZFR Checkout Tool (ZCT) nel CCT. Nota:
ZFR-USBHA-0 non è compatibile con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: lo ZFR-USBHA-0 sostituisce il dongle USB ZFR DAUBI_2400 OEM IA. Per ulteriori informazioni sul dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consultare il documento ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o il documento WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
SIS-MBUSSCLL-0E |
Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento RS-232); richiede un adattatore ACC-USBRS232-0 |
SIS-MBUSNCLL-1E | Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento IP) |
SIS-MBUSRPLL-0E |
Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24V AC/DC |
SIS-MBUSRPLH-0E |
Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 230 VAC |
INT-DX-KAB01 |
Cavo di collegamento seriale opzionale da D-SUB a RJ-12 per l'uso con SIS-MBUSSCLL-0E |
MR003USB | Adattatore Mikro-Master da USB a M-Bus per un massimo di 10 dispositivi M-Bus Nota: Ordinare questo accessorio direttamente al fornitore Relay GmbH.
|
Nota: Per il mercato europeo, ordinare gli accessori SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 in AOMS dalCentro didistribuzione europeo di Johnson Controls.
Nota: Ordinare l'accessorio MR003USB direttamente dal fornitore, Relay GmbH.
|
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
GRIPIN01-S-KNX |
Modulo di interfaccia IP KNX per collegare la linea KNX al controllore di rete tramite Ethernet |
GRRIN01-KNX |
Router IP KNX per collegare la linea KNX tramite Ethernet a un controllore di rete, inclusa la funzionalità di accoppiatore di linea o area |
Nota: Per il mercato europeo, ordinare questi accessori KNX in AOMS dalCentro didistribuzione europeo di Johnson Controls.
Nota: Quando si utilizza GRIPIN01-S-KNX per l'integrazione diSNx, utilizzare la modalità non sicura. Impostare il driver Metasys su N=ROUTING MODE e in ETS impostare la modalità protetta su disattivata.
|