I modelli SNE elencati nella tabella seguente sono disponibili anche in versione ricondizionata. Per ordinare una versione ricondizionata aggiungere una R al codice prodotto. La tabella mostra inoltre due modelli diversi per cella poiché il modello più recente non viene spedito fino all'esaurimento delle scorte del modello precedente.
|
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|
|
M4-SNExxxxx-xxx (funzioni di base di ciascun SNE) |
Serie di controllori di rete di supervisione SNE Richiede un alimentatore a 24 VAC o 24 VDC. Ogni modello include una porta Ethernet, una porta di comunicazione RS-485, due porte seriali USB standard e una porta micro-USB (uso futuro). Integrazioni IP supportate: BACnet/IP, BACnet/SC, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor, MQTT e OPC UA. Integrazioni di bus di campo supportate: MS/TP (RS-485) bus FC, bus N2, Modbus RTU, M-Bus e Zettler |
|
M4-SNE22000-0 (versione 1- fuori produzione) M4-SNE22001-0 (versione 2) M4-SNE22002-0 (versione 3 |
Supporta due integrazioni per dispositivi bus di campo locali, con un massimo di 100 dispositivi su ogni bus e un massimo di 200 dispositivi per controllore se si utilizzano solo bus di campo locali. Il controllore supporta un totale di 600 dispositivi in tutte le integrazioni. Include anche una connessione RJ-12 per bus FC. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato a una porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche l'integrazione di un dispositivo BACnet/IP. |
|
M4-SNE11000-0 (versione 1- fuori produzione) M4-SNE11001-0 (versione 2) M4-SNE11002-0 (versione 3) |
Supporta l'integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 100 dispositivi nel bus. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato alla porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche l'integrazione di un dispositivo BACnet/IP. |
|
M4-SNE10500-0 (versione 1- fuori produzione) M4-SNE10501-0 (versione 2) M4-SNE10502-0 (versione 3) |
Supporta l'integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 50 dispositivi nel bus. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato alla porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche l'integrazione di un dispositivo BACnet/IP. |
|
M4-SNE110L0-0 (versione 1- fuori produzione) M4-SNE110L1-0 (versione 2) M4-SNE110L2-0 (versione 3) |
Supporta l'integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 100 dispositivi nel bus. Questo modello è destinato all'uso con il software Server Metasys Lite (ADS-Lite-A) nelle regioni di Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam e alcune filiali. Nota: Questo modello non supporta l'interfaccia di rete bus N2 o LonWorks ma supporta l'integrazione di un dispositivo BACnet/IP.
|
|
Codice corso |
Titolo e descrizione del corso |
|---|---|
| C-10077-EN |
Corso di formazione software per lo strumento VGE (Nord America) Lo strumento VGE è necessario per generare tabelle di mappatura Modbus personalizzate. |
|
PTK-CONT-26 |
Formazione per lo strumento VGE (Europa e Asia) Lo strumento VGE è necessario per generare tabelle di mappatura Modbus personalizzate. |
|
Nota: Le integrazioni Modbus richiedono una o più tabelle di definizione Modbus (VMD) del fornitore per specifici apparati di terze parti. È possibile acquistare le tabelle dall'ufficio SIS (System Integration Services) locale o creare le tabelle con lo strumento VMD Generator Express (VGE). Per ottenere una licenza, frequentare il corso di formazione indicato in questa tabella.
|
|