Impostazione degli interruttori di fine linea - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

I dispositivi di rete ad ogni estremità di un segmento bus FC devono essere impostati come dispositivi con terminazione di rete. Il controllore di rete ha un interruttore EOL per ciascuna delle sue connessioni bus FC che imposta il controllore come dispositivo con terminazione di rete sul bus.

Per impostare un controllore di rete come dispositivo con terminazione bus FC, posizionare l'interruttore EOL in posizione ON come mostrato in Figura 1.

Figura 1. Interruttore EOL bus FC in posizione ON (Su) predefinita in fabbrica
Nota: Il controllore di rete viene fornito con ciascun interruttore EOL nella posizione iniziale predefinita in fabbrica, ON, come illustrato in Figura 1. Se il controllore di rete non è un dispositivo con terminazione sul bus FC, riportare l’interruttore sul blocco interruttori EOL in posizione Off (in basso).

Impostare gli interruttori EOL correttamente per FC Bus-1 e, se presente, FC Bus-2. Il controllore di rete segue le stesse regole degli altri dispositivi con terminazione a interruttore elencati nella sezione Setting Terminations del documento MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).

Per la connessione RS-485, impostare la terminazione EOL su ON (o installare un terminatore EOL) per i due dispositivi alle due estremità di ogni segmento di bus su un bus RS-485. Impostare gli interruttori EOL su Off (o non installare un terminatore EOL) per tutti gli altri dispositivi del segmento di bus su un bus RS-485.