Capacità SNE - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Tabella 1. Dettagli sui controllori di rete della serie SNE: SNE2200x, SNE1100x, SNE1050x, SNE110Lx
Funzioni SNE2200x SNE1100x SNE1050x

SNE110Lx 1

Sostituisce Serie NAE55 Serie NAE45 Serie NAE35 NAE45-Lite
Interfacce di comunicazione
  • 1 porta Ethernet
  • 2 porte RS-485
  • 2 porte USB 2
  • 1 porta Ethernet
  • 1 porta RS-485
  • 2 porte USB2
Numero massimo di controllori child quando il dispositivo funge da Site Director 3 2 2 0
Massimo numero di dispositivi consentito per tutte le integrazioni. Ad esempio, MS/TP+IP. Include integrazioni VND e dispositivi introdotti tramite router. 600 150 60 110
Numero massimo di bus BACnet/IP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet/IP per bus 200 100 50 10
Numero massimo di bus BACnet/SC 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet/SC per bus 3 150 100 50 10
Numero massimo di bus BACnet MS/TP 2 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per bus (solo per dispositivi Johnson Controls)
Nota: Un ripetitore è necessario se più di 50 dispositivi Johnson Controls sono sullo stesso bus.
100 100 50 100
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per bus (con terze parti)
Nota: Un ripetitore è necessario se più di 32 dispositivi sono sullo stesso bus e alcuni sono di terze parti.
64 64 50 64
Numero massimo di bus N2 2 1 1 N/D
Dispositivi N2 mappati per bus
Nota: Un ripetitore è necessario se più di 50 dispositivi sono sullo stesso bus.
100 100 50 N/D
Numero massimo di bus LonWorks 1 1 1 N/D
Numero massimo di dispositivi LonWorks 255 127 60 N/D
Numero massimo di bus di campo remoti 6 3 3 N/D
Numero massimo di dispositivi Johnson Controls per bus di campo remoto 32 32 32 N/D
Numero massimo di dispositivi per bus di campo remoto (con dispositivi di terze parti) 16 16 16 N/D
Numero massimo di oggetti nel dispositivo 4 5000 2500 2500 2500
Tipo di server parent supportato
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
Solo ADS-Lite-A

Integrazioni supportate

  • BACnet/SC
  • BACnet IP
    • Centrale Antincendio (FACU) Simplex®
    • Controllo illuminazione Cree® SmartCast®
    • Controllo illuminazione Molex®
  • Bus controllore di campo (FC) BACnet MS/TP
  • Bus N2
    Nota: Il modello M4-SNE110Lx-0 non supporta il bus N2.
  • LonWorks® (richiede un adattatore USB-LON)
    Nota: Il modello M4-SNE110Lx-0 non supporta l'interfaccia di rete LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP su Ethernet e unità terminali remota Modbus su RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e victor® Video Management
  • Centrale antincendio Zettler®
  • Architettura unificata OPC (OPCUA/UA)
  • MQ Telemetry Transport (MQTT)
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)
Microprocessore Processore NXP i.MX6 DualLite
Memoria DDR3 RAM da 2 GB flash ed eMMC Flash da 16 GB
Interfaccia utente Site Management Portal (SMP)
1 Questi modelli sono destinati all'uso con i server ADS-Lite-A (soltanto) in Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malaysia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam, e filiali selezionate nelle regioni dell'Africa e del Medio Oriente.
2 Solo gli adattatori USB supportati funzionano con l'SNE. Altri adattatori di integrazione non supportati non possono funzionare con l'SNE.
3 Il numero totale di dispositivi BACnet/IP o BACnet/SC che è possibile mappare è di 150. Non è possibile mappare contemporaneamente 150 dispositivi IP e 150 SC perché utilizzano lo stesso oggetto Integrazione BACnet.
4 Limite di oggetti suggerito per motivi di performance.